LD-302P7K5TAE20H2BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134N0159

Перетворювач частоти
LD-302P7K5TAE20H2BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
7,5 кВт / 10 к.с., Три фази
380–400 B змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
(В) Гальмівний переривач
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Привод підйомн.
рамка: A3
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: LD-302P7K5TAE20H2BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Інформація про продукт

Вага брутто 7.74 kg
Bага нетто 7.21 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107853878

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції LD- Lift Drive LD-
Серія 302 302
Номінальна потужність P7K5 7,5 кВт / 10 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі A 380–400 B змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H2 Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Гальмо + Безп. зупин B (В) Гальмівний переривач
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ S018 Привод підйомн.
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C 16 MCO-361 регулятор ліфта
Опція D DX Без опції D
Типорозмір A3 A3
Типовий код деталі 1 LD-302P7K5TAE20H2BGX
Типовий код деталі 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Потужність 160 % (ВП) [кВт] 7.5
?????? [??] 268,0
?????? ??? ????? C [??] 130,0
Ширина з двома опціями C [мм] 190,0
??????? [??] 205,0
??????? ? ?????? A/B [??] 220,0
кВА 11.1
Постійний струм (ВП) [A] 16
Переривчастий струм (ВП) [A] 25.6
Розрахована брутто-вага [кг] 7.74
Розрахована нетто-вага [кг] 7.21
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 LD-302P7K5TAE20H2BGX
Код моделі 02 XXXS018XAXBXC4X16DX

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality