China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
VZH035CG |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
VZH |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Max pressure (PS) - high side |
41.1 бар |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 бар |
Model number |
VZH035CGBNB |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port |
Yes |
Product Name Description |
Scroll compressor VZH |
RLA |
12.4 A |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
В'язкість [cP] |
32 сП |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] |
528 В |
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] |
528 В |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
480 В |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] |
480 В |
Використання сегмента |
Кондиціювання повітря |
Висота випускного з'єднання [мм] |
378 мм |
Висота з'єднання всмоктування [мм] |
248 мм |
Група продукції |
Hermetic compressors |
Дозволи |
CE UL UKCA |
Дренаж оливи |
1/4'' NPT |
Діаметр [мм] |
165 мм |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] |
1/2 дюйм |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] |
1/2 дюйм |
Економайзер |
Ні |
Загальна висота [мм] |
422 мм |
Захист двигуна |
Захист двигуна перетворювачем частоти |
Клас захисту IP |
IP22 |
Код конфігурації |
Одинарний |
Колір |
Синій |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Гумова пробка |
Крутний момент заземлення [Нм] |
2 Н·м |
Крутний момент монтажу [Нм] |
11 Н·м |
Кут випускного з'єднання [°] |
90 ° |
Кут підключення всмоктування [°] |
90 ° |
Кількість запусків на годину [Макс.] |
12 |
Кількість масла в системі [л] |
1.3 л |
Кількість упаковок |
1 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] |
3.6 кг |
Макс. робочий струм [MOC] |
14.3A |
Марка механізму |
Спіральний компресор |
Матеріал випускного з'єднання |
Мідь |
Матеріал з'єднання всмоктування |
Мідь |
Монтаж скла |
Відсутн. |
Напруга живлення компресора [В] |
380-480/3/50-60 |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] |
342 В |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] |
342 В |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
380 В |
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] |
380 В |
Номер креслення |
8590002 |
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] |
0.71 Ohms |
Орієнтир оливи |
160HV |
Отвір манометра HP |
Відсутн. |
Отвір манометра LP |
Відсутн. |
Регулювання продуктивності |
Перетворювач |
Робочий обсяг циліндрів [см³] |
34.9 см³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] |
3/4 дюйм |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] |
3/4 дюйм |
Силові з'єднання |
Плоский контакт |
Стабілізація оливи |
1"1/8 Rotolock |
Стандарт фітинга |
ODF |
Сторона високого тиску TS Макс. |
65 °C |
Сторона високого тиску TS Мін. |
-35 °C |
Сторона високого тиску Об’єм |
0.5 л |
Сторона низького тиску TS Макс. |
55 °C |
Сторона низького тиску TS Мін. |
-35 °C |
Сторона низького тиску Об’єм |
3.2 л |
Технологія |
Спіральний |
Тип |
VZH035 |
Тип з'єднання |
Паяний |
Тип оливи |
PVE |
Фаза |
3 |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти |
R410A |
Частота [Гц] |
15 - 100 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] |
3000 об/хв |
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] |
3600 об/хв |
Індивідуальна упаковка |
*Одинарна упаковка: Компресор у картонній коробці |