渦旋壓縮機, SZ120S4VC

SZ120-4VM

冷媒: R404A; R407C; R134a, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

Detalhes do produto

Peso bruto 79.34 Kilogram
Peso líquido 73 Kilogram
Volume 0.08 Cubic meter
EAN 5702428582841

 

Altura da conexão da sucção [mm] 178 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 515 mm
Altura total [mm] 558 mm
Aprovação CE
UL
UKCA
Aterramento do torque [Nm] 2 N-m
Carga de refrigerante [kg] [Max] 10 kg
Carga de óleo [L] 3.25 L
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classe de proteção IP IP54 (com prensa cabo)
Comprimento da embalagem [mm] 1140 mm
Conexões de força Parafuso 4,8 mm
Contain batteries No
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Corrente de operação máxima [MOC] 24 A
Código de configuração Individual
Description SZ120-4
Diâmetro (mm) 254 mm
Economizador NÃO
Equalização do óleo Rosca de 3/8'' SAE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SZ
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 380-415/3/50 460/3/60
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 50/60
Gaxeta de descarga [Nm] 15 N-m
Grupo de produtos Hermetic compressors
HP de Fábrica [bar] 33 bar
HP de teste [bar] [Máx] 32 bar
In scope of WEEE No
Instruções enviadas Instruções de Instalação
Largura da embalagem [mm] 950 mm
LP de Fábrica [bar] 25 bar
LP de teste [bar] [Máx] 25 bar
LRA 130 A
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 34.3 bar
Max pressure (PS) - low side 25 bar
MCC 29 A
Model number SZ120S4VC
Montagem Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidro Rosca
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nome do produto Scroll compressor SZ
Número de ciclos por hora [Max] 12
Padrão de encaixe ODF
Peso da embalagem [Kg] 638 kg
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Schrader
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Proteção do motor Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem 8
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo 160SZ
Refrigerantes R134a
R404A
R407C
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 1.05 Ohm
RLA 20.7 A
SCIP dossier no. 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
SCIP dossier product name SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
Tamanho da conexão de descarga [in] 7/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 3/8 in
Tamanho da embalagem [mm] 757 mm
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 7/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 1 3/8 in
Tecnologia Scroll
Teste Dif [bar] [Max] 24 bar
Tipo SZ120
Tipo de conexão Brasado
Tipo de óleo POE
Torque da equalização de óleo [Nm] 48 N-m
Torque de montagem [Nm] 21 N-m
TS máxima lado de alta 150 °C
TS máxima lado de baixa 54 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor Scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Utilização de segmentos Ar condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 440 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 506 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 400 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 460 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 342 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 414 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 380 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 460 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidade [cP] 32 cP
Volume de cilindrada [cm3] 166.6 cm³
Volume lado de alta 1.1 L
Volume lado de baixa 13.6 L
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Ângulo de descarga 8552037b
Óleo Carga de óleo inicial

Acessórios

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality