往復式壓縮機, MTZ28JE1AVE

MTZ28-1VM

冷媒: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R454A; R449A, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 208-230/1/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

產品詳情

總重 24.96 Kilogram
淨重 23.71 Kilogram
Volume 39.83 Liter
EAN 5702428867290

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MTZ028-1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family MTZ
In scope of WEEE No
IP 保護等級 IP55(附電纜封套)
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
Model number MTZ28JE1AVE
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/1/60
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
低側 TS [最大值] 50 °C
低側 TS [最小值] -35 °C
低側容積 7.5 L
低壓錶接口 Schrader
低壓錶接口扭矩 [Nm] 15 N-m
使用事業部 冷凍中溫
充油量 [L] 0.95 L
冷媒 R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
R454C
R455A
R454A
包裝寬度 [mm] 800 mm
包裝數量 12
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
包裝重量 [Kg] 325 kg
包裝長度 [mm] 1150 mm
包裝高度 [mm] 500 mm
原廠設置低壓 [bar] 25 bar
原廠設置高壓 [bar] 25 bar
吸氣口材料 -
吸氣接口高度 [mm] 263 mm
吸氣連接尺寸 [in] 1 1/4 in
吸氣連接管道尺寸 [in] 5/8 in
品牌技術 往復式壓縮機
單相壓縮機主線圈電阻 [Ohm] (2) 0.68
單相壓縮機輔助繞組電阻 (啟動繞組) [Ohm] 1.84
圖紙編號 8501020e
型號 MTZ028
堵轉電流 (LRA)[A] 81 A
壓縮機電源 [V] 208-230/1/60
安裝扭矩 [Nm] 15 N-m
安裝標準 Rotolock
安裝護套 ODF
已發貨的安裝 安裝套件附橡膠墊、螺栓、螺帽、護套和墊圈
已發貨的油料 初始充油量
已發貨的裝置 吸氣和排氣軟焊護套、Rotolock螺帽和墊圈
已發貨的說明 安裝說明
技術 往復式
排氣接口高度 [mm] 68 mm
排氣連接尺寸 [in] 1 in
排氣連接管道尺寸 [in] 1/2 in
排氣量 [cm3] 48.06 cm³
接地扭矩 [Nm] 3 N-m
旋轉速度(60Hz [rpm] 3500 rpm
最大持續電流 (MCC) [A] 25 A
標稱電壓低值(60Hz)[V] 208 V
標稱電壓高值(60Hz) [V] 230 V
每小時啟動次數 [Max] 12
氣缸 1
油參考 175PZ
油平衡 3/8'' 喇叭口 SAE
油平衡扭矩 [Nm] 30 N-m
測試低壓 [bar] [最大值] 25 bar
測試壓差 [bar] [Max] 30 bar
測試高壓 [bar] [最大值] 30 bar
產品名稱 Reciprocating compressor MTZ
產品群組 Hermetic compressors
直徑 [mm] 224 mm
相位 1
節能器 No
總高度 [mm] 356 mm
製冷劑充注量 [kg] [Max] 2.5 kg
製冷能力控制 固定速度
視液鏡安裝 螺紋
視液鏡扭矩 [Nm] 50 N-m
認証 CE 認証
UL
UKCA
連接類型 Rotolock
配件備註 (僅隨Rotolock版本出貨)
配置代碼 單機
電壓範圍低值(60Hz)[V] 187 V
電壓範圍高值(60Hz) [V] 253 V
電容A電壓 [V] 440 V
電容B電壓 [V] 330 V
電容C電壓 [V] 440 V
電容容量 A 25 µF
電容容量 B 135 µF
電容容量 C 25 µF
電源扭矩 [Nm] 3 N-m
電源連接 插片
頻率 [Hz] 60
顏色
馬達保護 內置超載保護器
高側 TS [最大值] 150 °C
高側 TS [最小值] -35 °C
高側容積 0.3 L
高壓錶接口

Accessories

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality