往復式壓縮機, MTZ22JC4BVE

MTZ22-4VM

冷媒: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R454A; R449A, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

產品詳情

總重 24.25 Kilogram
淨重 23 Kilogram
Volume 39.83 Liter
EAN 5702428867306

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MTZ022-4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family MTZ
In scope of WEEE No
IP 保護等級 IP55(附電纜封套)
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
Model number MTZ22JC4BVE
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
低側 TS [最大值] 50 °C
低側 TS [最小值] -35 °C
低側容積 7.5 L
低壓錶接口 Schrader
低壓錶接口扭矩 [Nm] 15 N-m
使用事業部 冷凍中溫
充油量 [L] 0.95 L
冷媒 R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
R454A
包裝寬度 [mm] 800 mm
包裝數量 12
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
包裝重量 [Kg] 307 kg
包裝長度 [mm] 1150 mm
包裝高度 [mm] 500 mm
原廠設置低壓 [bar] 25 bar
原廠設置高壓 [bar] 25 bar
吸氣口材料 -
吸氣接口高度 [mm] 263 mm
吸氣連接尺寸 [in] 1 in
吸氣連接管道尺寸 [in] 1/2 in
品牌技術 往復式壓縮機
圖紙編號 8501024e
型號 MTZ022
堵轉電流 (LRA)[A] 20 A
壓縮機電源 [V] 400/3/50 460/3/60
安裝扭矩 [Nm] 15 N-m
安裝標準 Rotolock
安裝護套 ODF
已發貨的安裝 安裝套件附橡膠墊、螺栓、螺帽、護套和墊圈
已發貨的油料 初始充油量
已發貨的裝置 吸氣和排氣軟焊護套、Rotolock螺帽和墊圈
已發貨的說明 安裝說明
技術 往復式
排氣接口高度 [mm] 68 mm
排氣連接尺寸 [in] 1 in
排氣連接管道尺寸 [in] 3/8 in
排氣量 [cm3] 38.12 cm³
接地扭矩 [Nm] 3 N-m
旋轉速度(50Hz [rpm] 2900 rpm
旋轉速度(60Hz [rpm] 3500 rpm
最大持續電流 (MCC) [A] 6 A
標稱電壓低值(50Hz [V] 380 V
標稱電壓低值(60Hz)[V] 460 V
標稱電壓高值(50Hz) [V] 400 V
標稱電壓高值(60Hz) [V] 460 V
每小時啟動次數 [Max] 12
氣缸 1
油參考 175PZ
油平衡 3/8'' 喇叭口 SAE
油平衡扭矩 [Nm] 30 N-m
測試低壓 [bar] [最大值] 25 bar
測試壓差 [bar] [Max] 30 bar
測試高壓 [bar] [最大值] 30 bar
產品名稱 Reciprocating compressor MTZ
產品群組 Hermetic compressors
直徑 [mm] 224 mm
相位 3
相同線圈三相壓縮機的線圈電阻 [Ohm] 11.84 Ohm
節能器 No
總高度 [mm] 333 mm
製冷劑充注量 [kg] [Max] 2.5 kg
製冷能力控制 固定速度
視液鏡安裝 螺紋
視液鏡扭矩 [Nm] 50 N-m
連接類型 Rotolock
配件備註 (僅隨Rotolock版本出貨)
配置代碼 單機
電壓範圍低值(50Hz) [V] 340 V
電壓範圍低值(60Hz)[V] 414 V
電壓範圍高值(50Hz) [V] 460 V
電壓範圍高值(60Hz) [V] 506 V
電源扭矩 [Nm] 3 N-m
電源連接 插片
頻率 [Hz] 50/60
顏色
馬達保護 內置超載保護器
高側 TS [最大值] 150 °C
高側 TS [最小值] -35 °C
高側容積 0.3 L
高壓錶接口

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality