MCD201015T6CV1

175G5199

MCD201015T6CV1

型號: MCD201015T6CV1

產品詳情

總重 2.1 kg
淨重 2.1 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098398

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD 系列 201 201
額定功率 015 15 kW 34A:4-6: 354
相位 T 三相
主電源電壓 6 200-575 VAC
控制供電電壓 CV1 24 VAC/VDC
機架大小 A (A) A 機架
類別代碼 (第 1 部分) MCD201015T6CV1
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
型號代碼01 MCD201015T6CV1
計算總重 [kg] 2.7
計算淨重 [kg] 2.2
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
Recommended Plant ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality