MCD201037T4CV1

175G5181

MCD201037T4CV1

型號: MCD201037T4CV1

產品詳情

總重 4.6 kg
淨重 4 kg
Volume 16.12 l
EAN 5702427098213

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD 系列 201 201
額定功率 037 37 kW 75A:4-6: 594
相位 T 三相
主電源電壓 4 200-440 VAC
控制供電電壓 CV1 24 VAC/VDC
機架大小 B (B) B 機架
類別代碼 (第 1 部分) MCD201037T4CV1
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
型號代碼01 MCD201037T4CV1
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
計算總重 [kg] 4.6
計算淨重 [kg] 4
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
Recommended Plant ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality