MCD201007T4CV1

175G5176

MCD201007T4CV1

型號: MCD201007T4CV1

產品詳情

總重 2.7 kg
淨重 2.2 kg
Volume 12.896 l
EAN 5702427098169

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD 系列 201 201
額定功率 007 7 kW 18A:4-6: 354
相位 T 三相
主電源電壓 4 200-440 VAC
控制供電電壓 CV1 24 VAC/VDC
機架大小 A (A) A 機架
類別代碼 (第 1 部分) MCD201007T4CV1
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
型號代碼01 MCD201007T4CV1
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
計算總重 [kg] 2.7
計算淨重 [kg] 2.2
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
Recommended Plant ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality