氣體偵測設備, Premium

148H6048

氣體偵測感測器版本: 優選型 +, 感測器 1 類型: 半導體, null: 0 - 2000

產品詳情

總重 0.605 Kilogram
淨重 0.007 Kilogram
Volume 3.881 Liter
EAN 5714279919585

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Division 40
EU RoHS compliance Out of scope
PFAS content [Yes/No] No
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
冷媒 R404A
R507A
冷媒濃度 [ppm] 感測器1 [最大值] 2000 ppm
冷媒濃度 [ppm] 感測器1 [最小值] 0 ppm
包裝數量 10 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
含零件 電纜封套
完整單元組
安裝套件
調校證書
型號 Premium
感測器 1 類型 半導體
氣體偵測感測器版本 優選型 +
消耗功率 [A] 0.21 A
溫度範圍 [°C] [最大值] 50 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -10 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 122 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] 14 °F
產品名稱 氣體偵測設備
產品群組 Sensors
相對濕度 (RH) [%] [最大值] 90 %
相對濕度 (RH) [%] [最小值] 15 %
設備 蜂鳴器與光
警報濃度低 [ppm] 感測器 1 500 ppm
警報濃度高 [ppm] 感測器 1 900 ppm
響應延遲 [秒] 0 s

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality