IC2-30FA3N02-24A2E20F4-000129821

137N0759

iC2-30, 變頻器,氣冷式
IC2-30FA3N02-24A2E20F4+ACBC
3~, 200-240 V AC
24.2 A, 5.5 kW/7.5 HP,IP20/開放類型
C4, 煞車斷路器
框架: MA04a
根據型號代碼的其他選項

型號: IC2-30FA3N02-24A2E20F4+ACBC
重新設定

產品詳情

總重 7 kg
淨重 6 kg
Volume 0 l
EAN 5715253584980

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL 全球 (標準)
產品系列 IC2-30 iC2-30
產品類型 FA 變頻器,氣冷式
產品功能 3N 3~
主電源電壓 02 200-240 V AC
電流額定值 -24A2 24.2 A
外殼等級 E20 IP20/開放類型
EMC 程度 F4 C4
煞車斷路器 +ACBC 煞車斷路器
產品系列 +DAMI iC2-Micro
自訂封裝檔案ID +EAXXXXXX 無客製化
產品軟體 ID +ECXXX 最新版本
機架大小 MA04A MA04a
額定功率 5K5 5.5 kW/7.5 HP
類別代碼 (第 1 部分) IC2-30FA3N02-24A2E20F4
類型代碼 (第 2 部分) -000129821
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
型號代碼01 IC2-30FA3N02-24A2E20F4
型號代碼02 +ACBC
計算淨重 [kg] 6
計算總重 [kg] 7.2
Salescode part 1 IC2-30FA3N02-24A2E20F4
Salescode part 2 +ACBC
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
供應商 ERR01 無法判斷供應商

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality