7FC-AUFA3N05-09A2E20F2-000125443

137L7274

iC7-Automation
變頻器,氣冷式
IC7-60FA3N05-09A2E20F2+ACBC+AGCX+ALDC+BAPR+BDBA+BEF1+BF20+CAC0+CBX0+DAAU
IP20/開放類型, Frame: FA02b
3~, 380-500 V AC,9.2 A
EMC category: C2 類別
控制面板 2.8 OPX20
Standard I/O: 4xDI、2xDI/O、2xAI、1xAO、2xRO
PROFINET RT OS7PR
Functional Safety: STO,無法升級
Other options according to model code

型號: IC7-60FA3N05-09A2E20F2+ACBC+AGCX+ALDC+BAPR+BDBA+BEF1+BF20+CAC0+CBX0+DAAU

產品詳情

總重 5.98 kg
淨重 4.8 kg
Volume 21.21 l
EAN 5715253548623

General DD VC Class

Help Counter 1
類別代碼 (第 1 部分) 7FC-AUFA3N05-09A2E20F2
類型代碼 (第 2 部分) -000125443
計算總重 [kg] 5.98
計算淨重 [kg] 4.8
供應商 ERR01 無法判斷供應商
訂單列 - 工廠 B901

iC7 Frequency Converters - IC7FC

產品系列 +DAAU iC7-Automation
產品組別 IC7-60 iC7-60
產品類別 FA 變頻器,氣冷式
產品類型 3N 3~
主電源電壓 05 380-500 V AC
電流額定值 -09A2 9.2 A
額定功率 4K0 4.0 kW/5.5 hp
保護等級 E20 IP20/開放類型
EMC 類別 F2 C2 類別
電纜線入口和 EMC 板 +AAST 標準板
整合式煞車斷路器 +ACBC
附加環境保護 +AGCX 塗層板件
濕度保護裝置 +AHXX
主電源輸入裝置 +AJXX
DC 端子 +ALDC
接觸防護 +AMXX
散熱片存取面板 +APXX
通訊介面,X1/X2 +BAPR PROFINET RT OS7PR
標準 I/O +BDBA 4xDI、2xDI/O、2xAI、1xAO、2xRO
功能安全 +BEF1 STO,無法升級
控制面板 +BF20 控制面板 2.8 OPX20
介面板 +BISR microSD 讀卡機與 RTC
選項插槽 A +CAC0 一般用途 I/O OC7C0
選項插槽 B +CBX0
選項插槽 C +CCX0
選項插槽 D +CDX0
選項插槽 E +CEX0
產品軟體 ID +ECXXX 最新版本
技術文件 +EGIN 安裝指南
整合式共模濾波器 +AIXX
通訊介面,X0 +BBEL 乙太網路埠,無通訊協定
客戶特有應用 +DBXX
額外變頻器功能 1 +DD1X
額外變頻器功能 2 +DE2X
額外變頻器功能 3 +DF3X
額外變頻器功能 4 +DG4X
額外變頻器功能 5 +DH5X
已啟用雙用 +DI6X
客製化檔案套件 ID +EAXXXXXX 無客製化
客戶特有標籤 +EJXX
語言套件 +EL01 全球
產品特有海洋認證 +VBXX
框架名稱 FA02B FA02b
型號代碼01 IC7-60FA3N05-09A2E20F2
型號代碼02 +ACBC+AGCX
型號代碼03 +ALDC+BAPR+BDBA
型號代碼04 +BEF1+BF20+CAC0+CBX0
型號代碼05 +DAAU
產品目錄 GLBL 全球 (標準)
認證文字 1 22 Wycombe End,
認證文字 2 HP9 1NB, GB
CE 認證圖片 - 變頻器圖標 6
CE 公司地址 2 DK-6430 Nordborg
公司商標圖片 - 變頻器圖標 J
CE 公司名稱 Danfoss A/S
CE 公司網址 www.danfoss.com
效率等級 - 相對損耗 IE2 - 1,88%
外殼級別 IP20 / OPEN TYPE
輸入頻率 50/60Hz
輸出頻率 0-590Hz
認證圖片 3- 變頻器圖標 3
認證圖片 6- 變頻器圖標 u
正常過載時輸入電流 8.5/7.4A
額定輸出電流 NO 9.2/8.2A
電源正常過載 4.0kW(400V)/5.0HP(460V)
產品系列 - 變頻器圖標 iC7-Automation
額定短路電流 100kA
環境溫度正常過載 45°C/113°F
UL 認證圖片 - 變頻器圖標 Q
輸入電壓 3x380-500V
輸出電壓 3x0-Vin
WEEE 圖片 - 變頻器圖標 f
典型馬達功率 PL (110%) 4.0KW(400V)/5.0HP(460V)
典型馬達功率PH(150%) 4.0KW(400V)/5.0HP(460V)
典型馬達功率 PH (150%) 3.0KW(400V)/4.0HP(460V)
連續電流 IL (1/10分) 9.2/8.2A
連續電流 IH (1/10分) 9.2/8.2A
連續電流 IH (1/5分) 8.0/6.3A
主機寬度 90
主單元高度 270
主機深度 247

iC7-Automation Frequency Converters

Product View (Switch) GLBL 全球 (標準)

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality