FC-360Q315T4E20H2XXCXXXSXXXXAXBX

137H3093

FC-360Q315T4E20H2XXCXXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
正常過載, FC_POWER_SIZE_360_315, (T4) 380-480VAC (三相),
IP20 / 底架, RFI A2 類,
(X) 不含煞車斷路器, 標準控制卡
(C) 有塗層 PCB,

型號: FC-360Q315T4E20H2XXCXXXSXXXXAXBX

產品詳情

總重 184.62 kg
淨重 164 kg
Volume 0 l
EAN 5715253397207

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 360 SERIES

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- VLT® AutomationDrive FC-
系列 360 (360) 360
功率 Q 正常過載
功率大小 315 315 KW / 450 HP
電壓 T4 (T4) 380-480VAC (三相)
外殼 E20 IP20 / 底架
RFI 濾波器 H2 RFI A2 類
煞車及停機 X (X) 不含煞車斷路器
顯示器 X 無顯示器 (無盲蓋)
塗層 C (C) 有塗層 PCB
主電源選項 X <請勿使用>
調諧 A X 標準進線口
調諧 B X 無調諧
特殊版本 SXXX 最新版本 - 標準軟體
軟體語言套裝 X 標準語言套裝
控制卡 AX 標準控制卡
B 選項 BX (BX) 無 B 選項
機架大小 J9 J9
類別代碼 (第 1 部分) FC-360Q315T4E20H2XXC
類型代碼 (第 2 部分) XXXSXXXXAXBX
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
計算總重 [kg] 184.62
計算淨重 [kg] 164
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
型號代碼01 FC-360Q315T4E20H2XXC
型號代碼02 XXXSXXXXAXBX
Recommended Plant ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality