FC-051P3K0T4E20HXBXCXXXSXXX

136N8930

FC-051P3K0T4E20HXBXCXXXSXXX

型號: FC-051P3K0T4E20HXBXCXXXSXXX

產品詳情

總重 3.3 kg
淨重 3 kg
Volume 0 l
EAN 5710108968298

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive 系列 051 51
額定功率 P3K0 (P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP
相位 T 三相
主電源電壓 4 380 - 480 VAC
外殼 E20 (E20) IP20 / 底架
RFI 濾波器 HX 不帶 RFI 濾波器
煞車 - 安全停機 B 煞車斷路器
LCP X 無操作面板
PCB 塗層 C 有塗層 PCB
主電源選項 X 不含主電源選配裝置
調諧 A X 標準進線口
調諧 B X 無調諧
軟體版本 SXXX 最新版本 - 標準軟體
機架大小 M3 M3 機架
類別代碼 (第 1 部分) FC-051P3K0T4E20HXBXCXXXSXXX
型號代碼01 FC-051P3K0T4E20HXBXCXXXSXXX
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
計算總重 [kg] 3.3
計算淨重 [kg] 3

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality