FC-361N315T4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXXXXXXXX

136L6102

FC-361N___T4E20H2_XCXXXSXXXXAXBXXXXXXXX
VLT® AutomationDrive FC 361
新世代功率,
, 三相 380-480 VAC,
IP20 / 底架, RFI A2 類,
,
塗層 PCB 3C3,
無選配裝置

型號: FC-361N___T4E20H2_XCXXXSXXXXAXBXXXXXXXX

產品詳情

總重 140 kg
淨重 125 kg
Volume 0 l
EAN 5710108826956

VLT® AutomationDrive FC 361

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- 可調變頻器
系列 361 VLT® AutomationDrive FC 361
功率 N 新世代功率
電壓 T4 三相 380-480 VAC
外殼 E20 IP20 / 底架
RFI 濾波器 H2 RFI A2 類
顯示器 X 無顯示器 (無盲蓋)
塗層 C 塗層 PCB 3C3
主電源選配裝置 X 不含主電源選配裝置
/選項 A X 無調諧
調諧 B X 無調諧
軟體 SXXX 最新版本 - 標準軟體
軟體語言 X 標準語言套裝
選項 A AX 無選配裝置
選項 B BX 無選配裝置
選項 C XXXXX 無選配裝置
選項 D XX 無選配裝置
類別代碼 (第 1 部分) FC-361N___T4E20H2_XC
類型代碼 (第 2 部分) XXXSXXXXAXBXXXXXXXX
型號代碼01 FC-361N___T4E20H2_XC
型號代碼02 XXXSXXXXAXBXXXXXXXX
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
Recommended Plant ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality