FC-103N560T4E21H2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

136G4436

頻率轉換器
FC-103N560T4E21H2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N560)560 KW / 750 HP, 三相
380 - 480 VAC, IP21 / 類型 1
RFI 濾波器等級 A2
不含煞車斷路器
圖形操作面板
有塗層 PCB, 保險絲
最新版本 - 標準軟體
無 A 選項, 無 B 選項
無 C1 選項, 無 D 選項
框架: E2H
根據型號代碼的其他選項

型號: FC-103N560T4E21H2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

產品詳情

總重 325 kg
淨重 285 kg
Volume 0 l
EAN 5710108608880

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- VLT® Refrigeration Drive
系列 103 VLT Refrigeration Drive
額定功率 N560 (N560)560 KW / 750 HP
相位 T 三相
主電源電壓 4 380 - 480 VAC
外殼 E21 IP21 / 類型 1
RFI 濾波器 H2 RFI 濾波器等級 A2
煞車 - 安全停機 X 不含煞車斷路器
LCP G 圖形操作面板
PCB 塗層 C 有塗層 PCB
主電源選項 7 保險絲
調諧 A X 標準進線口
調諧 B X 無調諧
軟體版本 SXXX 最新版本 - 標準軟體
軟體語言套裝 X 標準語言套裝
A 選項 AX 無 A 選項
B 選項 BX 無 B 選項
C0 選項 MCO CX 無 C0 選項
C1 選項 X 無 C1 選項
C 選項軟體 XX 無軟體選項
D 選項 DX 無 D 選項
機架大小 E2H E2H
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
類別代碼 (第 1 部分) FC-103N560T4E21H2XGC
類型代碼 (第 2 部分) 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
功率 110% (NO) [KW] 560
高度 [mm] 2000,0
不含C選項的寬度 [mm] 700,0
深度 [mm] 510,0
含選項A/B的深度 [mm] 510,0
kVA 686
功率損失 NO [W] 11102
功率損失 NO [W] 9236
連續式電流 (NO) [A] 990
間歇式電流 (NO) [A] 1089
連續式電流 (NO) [A] 890
間歇式電流 (NO) [A] 979
計算總重 [kg] 318.3
計算淨重 [kg] 318
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
型號代碼01 FC-103N560T4E21H2XGC
型號代碼02 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality