FC-280PK37S2E20H1XXCXXXSXXXXA0

134X3064

頻率轉換器
FC-280PK37S2E20H1XXCXXXSXXXXA0
VLT® Midi Drive FC-280
0.37 kW / 0.50 HP, 單相 200-240 VAC
IP20 / 底架, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
不含煞車斷路器, 不含顯示器
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
整合式 Profibus DP
框架: K1
根據型號代碼的其他選項

型號: FC-280PK37S2E20H1XXCXXXSXXXXA0

產品詳情

總重 3.25 kg
淨重 2.82 kg
Volume 9.3 l
EAN 5710108091927

VLT® Midi Drive FC 280

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- VLT® Midi Drive FC-
系列 280 280
功率大小 PK37 0.37 kW / 0.50 HP
電壓 S2 單相 200-240 VAC
外殼 E20 IP20 / 底架
RFI 濾波器 H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
煞車及停機 X 不含煞車斷路器
顯示器 X 不含顯示器
塗層 C 有塗層 PCB
主電源選項 X 不含主電源選配裝置
調諧 A X 無調諧
調諧 B X 無調諧
特殊版本 SXXX 最新版本
軟體語言套裝 X 標準語言套裝
控制卡 A0 整合式 Profibus DP
機架大小 K1 K1
類別代碼 (第 1 部分) FC-280PK37S2E20H1XXC
類型代碼 (第 2 部分) XXXSXXXXA0
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
計算總重 [kg] 2.8
計算淨重 [kg] 2.5
間歇式電流 (HO) [A] 3.5
連續式電流 (HO) [A] 2.2
功率損失 HO [W] 37.7
kVA 0.9
功率 160% (HO) [KW] 0.37
高度 [mm] 210
不含 C 選項時的寬度 [mm] 75
深度 [mm] 168
訂單列 - 工廠 D902
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
型號代碼01 FC-280PK37S2E20H1XXC
型號代碼02 XXXSXXXXA0

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality