FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAX

134U7948

FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAX

頻率轉換器
FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
3.7 kW / 5.0 HP, 三相 200-240 VAC
IP20 / 底架, EMC Cat C3 (200/400V)
煞車斷路器, 不含顯示器
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
標準型含 Modbus
框架: K3
根據型號代碼的其他選項

型號: FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAX

產品詳情

總重 5.09 kg
淨重 4.54 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710108039912

VLT® Midi Drive FC 280

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- VLT® Midi Drive FC-
系列 280 280
功率大小 P3K7 3.7 kW / 5.0 HP
電壓 T2 三相 200-240 VAC
外殼 E20 IP20 / 底架
RFI 濾波器 H2 EMC Cat C3 (200/400V)
煞車及停機 B 煞車斷路器
顯示器 X 不含顯示器
塗層 C 有塗層 PCB
主電源選項 X 不含主電源選配裝置
調諧 A X 無調諧
調諧 B X 無調諧
特殊版本 SXXX 最新版本
軟體語言套裝 X 標準語言套裝
控制卡 AX 標準型含 Modbus
機架大小 K3 K3
類別代碼 (第 1 部分) FC-280P3K7T2E20H2BXC
類型代碼 (第 2 部分) XXXSXXXXAX
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
計算總重 [kg] 4.9
計算淨重 [kg] 4.6
間歇式電流 (HO) [A] 24.3
連續式電流 (HO) [A] 15.2
功率損失 HO [W] 147.5
kVA 6.1
功率 160% (HO) [KW] 3.7
高度 [mm] 272.5
不含 C 選項時的寬度 [mm] 115
深度 [mm] 168
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
型號代碼01 FC-280P3K7T2E20H2BXC
型號代碼02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality