FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA0
134U7719
頻率轉換器
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA0
VLT® Midi Drive FC-280
4.0 kW / 5.5 HP, 三相 380-480 VAC
IP20 / 底架, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
煞車斷路器, 不含顯示器
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
整合式 Profibus DP
框架: K2
根據型號代碼的其他選項
型號:
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA0
食品與飲料的機器製造商,若要精準有效率地控制馬達,VLT® Midi Drive 是理想 的選擇。 它在控制效能、功能安全性和彈性的 Fieldbus 通訊方面十分強大。 VL T® Midi Drive 專為和 VLT® 2800 相容而設計。 其外部尺寸、連接器、纜線長度 和設定軟體工具,能讓您輕易改裝已建立的變頻器面板。
注意: FC 280 未隨附 LCP 顯示器或記憶體模組。 對於 VLT 2800,LCP、記憶體 模組與固定轉接器板為選配,需另外訂購。