FC-280P1K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAX

134U3010

頻率轉換器
FC-280P1K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
1.5 kW / 2.0 HP, 三相 380-480 VAC
IP20 / 底架, EMC Cat C3 (200/400V)
煞車斷路器, 不含顯示器
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
標準型含 Modbus
框架: K1
根據型號代碼的其他選項

型號: FC-280P1K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAX

產品詳情

總重 2.95 kg
淨重 2.52 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107990290

VLT® Midi Drive FC 280

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- VLT® Midi Drive FC-
系列 280 280
功率大小 P1K5 1.5 kW / 2.0 HP
電壓 T4 三相 380-480 VAC
外殼 E20 IP20 / 底架
RFI 濾波器 H2 EMC Cat C3 (200/400V)
煞車及停機 B 煞車斷路器
顯示器 X 不含顯示器
塗層 C 有塗層 PCB
主電源選項 X 不含主電源選配裝置
調諧 A X 無調諧
調諧 B X 無調諧
特殊版本 SXXX 最新版本
軟體語言套裝 X 標準語言套裝
控制卡 AX 標準型含 Modbus
機架大小 K1 K1
類別代碼 (第 1 部分) FC-280P1K5T4E20H2BXC
類型代碼 (第 2 部分) XXXSXXXXAX
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
計算總重 [kg] 2.8
計算淨重 [kg] 2.5
間歇式電流 (HO) [A] 5.9
間歇式電流 (HO) [A] 5.9
連續式電流 (HO) [A] 3.7
連續式電流 (HO) [A] 3.4
功率損失 HO [W] 52.9
kVA 2.6
功率 160% (HO) [KW] 1.5
高度 [mm] 210
不含C選項的寬度 [mm] 75
深度 [mm] 168
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
型號代碼01 FC-280P1K5T4E20H2BXC
型號代碼02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality