FC-103P75KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G5119

頻率轉換器
FC-103P75KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
75 KW / 100 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 底架
RFI 濾波器等級 A2
不含煞車斷路器
圖形操作面板
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
無 A 選項, 無 B 選項
無 C1 選項, 無 D 選項
框架: C4
根據型號代碼的其他選項

型號: FC-103P75KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

產品詳情

總重 48.033 kg
淨重 47.733 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107554539

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- VLT® Refrigeration Drive
系列 103 VLT Refrigeration Drive
額定功率 P75K 75 KW / 100 HP
相位 T 三相
主電源電壓 4 380 - 480 VAC
外殼 E20 (E20) IP20 / 底架
RFI 濾波器 H2 RFI 濾波器等級 A2
煞車 - 安全停機 X 不含煞車斷路器
LCP G 圖形操作面板
PCB 塗層 C 有塗層 PCB
主電源選項 X 不含主電源選配裝置
調諧 A X 標準進線口
調諧 B X 無調諧
軟體版本 SXXX 最新版本 - 標準軟體
軟體語言套裝 X 標準語言套裝
A 選項 AX 無 A 選項
B 選項 BX 無 B 選項
C0 選項 MCO CX 無 C0 選項
C1 選項 X 無 C1 選項
C 選項軟體 XX 無軟體選項
D 選項 DX 無 D 選項
機架大小 C4 C4
產品目錄 GLBL 全球 (標準)
類別代碼 (第 1 部分) FC-103P75KT4E20H2XGC
類型代碼 (第 2 部分) XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
功率 110% (NO) [KW] 75
高度 [mm] 660,0
不含C選項的寬度 [mm] 370,0
深度 [mm] 333,0
含選項A/B的深度 [mm] 333,0
kVA 102
功率損失 NO [W] 1384
功率損失 NO [W] 1384
連續式電流 (NO) [A] 147
間歇式電流 (NO) [A] 162
連續式電流 (NO) [A] 130
間歇式電流 (NO) [A] 143
計算總重 [kg] 50.8
計算淨重 [kg] 50.5
訂單列 - 工廠 B901
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
型號代碼01 FC-103P75KT4E20H2XGC
型號代碼02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality