IC7-60FA3N05-05A6E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU

132X3401

iC7-Automation
變頻器,氣冷式
IC7-60FA3N05-05A6E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/開放類型 機架大小:FA02a
3~ 380-500 V AC5.6 A
EMC 程度: C1 與 C2 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: 4xDI、2xDI/O、2xAI、1xAO、2xRO
Fieldbus 協定已啟用: Modbus TCP OS7MT
其他通訊協定已啟用: 乙太網路埠,無通訊協定
加強功能安全: STO,無法升級
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60FA3N05-05A6E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
重新設定

產品詳情

總重 5.236 Kilogram
淨重 4.058 Kilogram
Volume 21.21 Liter
EAN 5715253183046

 

產品系列 +DAAU iC7-Automation
產品組別 IC7-60 iC7-60
產品類別 FA 變頻器,氣冷式
產品類型 3N 3~
主電源電壓 05 380-500 V AC
電流額定值 -05A6 5.6 A
額定功率 2K2 2.2 kW/3.0 hp
保護等級 E20 IP20/開放類型
EMC 類別 F1 C1 與 C2 類別
電纜線入口和 EMC 板 +AAST 標準板
整合式煞車斷路器 +ACBC
附加環境保護 +AGXX
濕度保護裝置 +AHXX
整合式共模濾波器 +AIXX
主電源輸入裝置 +AJXX
DC 端子 +ALDC
接觸防護 +AMXX
散熱片存取面板 +APXX
通訊介面,X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
通訊介面,X0 +BBEL 乙太網路埠,無通訊協定
標準 I/O +BDBA 4xDI、2xDI/O、2xAI、1xAO、2xRO
功能安全 +BEF1 STO,無法升級
控制面板 +BF20 控制面板 2.8 OPX20
介面板 +BISR microSD 讀卡機與 RTC
選項插槽 A +CAX0
選項插槽 B +CBXX 無,無法升級
選項插槽 C +CCX0
選項插槽 D +CDX0
選項插槽 E +CEX0
客戶特有應用 +DBXX
額外變頻器功能 1 +DD1X
額外變頻器功能 2 +DE2X
額外變頻器功能 3 +DF3X
額外變頻器功能 4 +DG4X
額外變頻器功能 5 +DH5X
已啟用雙用 +DI6X
客製化檔案套件 ID +EAXXXXXX 無客製化
產品軟體 ID +ECXXX 最新版本
技術文件 +EGIN 安裝指南
客戶特有標籤 +EJXX
語言套件 +EL01 全球
產品特有海洋認證 +VBXX
框架名稱 FA02A FA02a
型號代碼01 IC7-60FA3N05-05A6E20F1
型號代碼02 +ACBC
型號代碼03 +ALDC+BAMT+BDBA
型號代碼04 +BEF1+BF20
型號代碼05 +DAAU
輸入電壓 3x380-500V 3x380-500V
輸入頻率 50/60Hz 50/60Hz
Input current LO (1/10 min) 5.0/4.3A 5.0/4.3A
Input current HO (1/10 min) 5.0/4.3A 5.0/4.3A
Input curent HO2 (1/5 min) 3.5/3.1A 3.5/3.1A
額定短路電流 100kA 100kA
輸出頻率 0-590Hz 0-590Hz
典型馬達功率 PL (110%) 2.2KW(400V)/3.0HP(460V) 2.2KW(400V)/3.0HP(460V)
連續電流 IL (1/10分) 5.6/4.8A 5.6/4.8A
過載電流 IL (1/10分) 6.2/5.3A 6.2/5.3A
典型馬達功率PH(150%) 2.2KW(400V)/3.0HP(460V) 2.2KW(400V)/3.0HP(460V)
連續電流 IH (1/10分) 5.6/4.8A 5.6/4.8A
過載電流 IH (1/10分) 9/7.7A 9/7.7A
典型馬達功率 PH (150%) 1.5KW(400V)/2.0HP(460V) 1.5KW(400V)/2.0HP(460V)
連續電流 IH (1/5分) 4.3/3.4A 4.3/3.4A
過載電流 IH (1/5分) 6.9/5.4A 6.9/5.4A
Ambient temp LO (1/10 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Ambient temp HO (1/10 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Ambient temp HO2 (1/5 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Maximum Power Loss LO [W] 83 83
效率等級 - 相對損耗 IE2 - 2.05% IE2 - 2.05%
主機寬度 90 MM / 3.5 IN 90 MM / 3.5 IN
主單元高度 270 MM / 10.6 IN 270 MM / 10.6 IN
主機深度 221 MM / 8.7 IN 221 MM / 8.7 IN
Calculated Net Weight [kg] 4.06
Calculated Gross Weight [kg] 5.28
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Help Counter 1
Product View (Switch) GLBL 全球 (標準)
供應商 ERR01 無法判斷供應商
外殼級別 IP20 / OPEN TYPE IP20 / OPEN TYPE
正常過載時輸入電流 5.0/4.3A 5.0/4.3A
環境溫度正常過載 45°C/113°F 45°C/113°F
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
類別代碼 (第 1 部分) 7FC-AUFA3N05-05A6E20F1
類型代碼 (第 2 部分) -000054194

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality