IC7-60FA3N05-03A0E20F1+ACBC+ALDC+BAPR+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
132X3399
iC7-Automation
變頻器,氣冷式
IC7-60FA3N05-03A0E20F1+ACBC+ALDC+BAPR+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/開放類型 機架大小:FA02a
3~ 380-500 V AC3.0 A
EMC 程度: C1 與 C2 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: 4xDI、2xDI/O、2xAI、1xAO、2xRO
Fieldbus 協定已啟用: PROFINET RT OS7PR
其他通訊協定已啟用: 乙太網路埠,無通訊協定
加強功能安全: STO,無法升級
根據型號代碼的其他選項
Model code:
IC7-60FA3N05-03A0E20F1+ACBC+ALDC+BAPR+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
iC7-Automation變頻器專用於環境要求比較高的自動化應用。即使在開放式迴路中也能提供精確的馬達控制,此變頻器提供獨特的轉軸效能及確保嵌
入式工業物聯網的安全性。這款精巧型變頻器方便參數配置,符合特定應用需求和系統設定。功率範圍介於0.37至710kW (380至500 VAC),
防護等級為IP20/Open Type。