電磁閥, EV220BW, 功能: NO, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM

132U3281

認証: SINTEF; RISE; ACS; PZH; CE 認証, 閥體材質: 不銹鋼, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2

產品詳情

總重 2.209 Kilogram
淨重 1.86 Kilogram
Volume 7.334 Liter
EAN 5702428508803

 

Application 開啟
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 20.8 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Kv 值 18 m³/h
MWP 145 psig
REACH Candidate List substances No
介質備註 中性介質
介質建議 Drinking Water&Heating ECO/SS
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 90 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -30 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 194 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -22 °F
入口 (內部/外部) 內部
入口尺寸 [in] 1 1/4 in
入口接口標準 ISO 228-1
入口連接類型 G
出口 (內部/外部) 內部
出口尺寸 [in] 1 1/4 in
出口接口標準 ISO 228-1
出口連接類型 G
制動器尺寸 0.53 in
制動器尺寸 13.5 mm
功能 NO
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 電磁閥備用零件
型號 EV220BW
壓差 [bar] [最大值] 10 bar
壓差 [bar] [最小值] 0.3 bar
壓差 [psi] [最大值] 145 psi
壓差 [psi] [最小值] 4.351 psi
密封材料 EPDM
接頭標準 ISO 228-1
接頭的內牙/ 外牙 內部
操作 伺服操作(膜片)
最大介質黏性 [cSt] 50 cSt
最大工作壓力 [bar] 10 bar
最大工作壓力備註 液體:最高 10 bar/145 psi
最大測試壓力 15 bar
最大測試壓力 [psig] 217.5 psig
最大的環境溫度 80 °C
最大的環境溫度 176 °F
流動方向 單向流
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流口尺寸 [in] 1 1/4 in
流口尺寸 [mm] 32 mm
產品名稱 電磁閥
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥配件
致動器 BW
致動器系統 [mm] 13.5 mm
規格鍵 EV220BW 32SS G 114E NO000
認証 ACS
CE 認証
PZH
RISE
SINTEF
UKCA
通道數 2/2
連接尺寸 [in] 1 1/4
連接材質 不銹鋼
連接類型 G
開啟/關閉平衡流口 可選平衡流口
閥體材質 不銹鋼
零件方案名稱 EV220BW 15 - 50
類型名稱 EV220BW 32

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality