IC2-30FA3N04-31A0E20F2-000060941
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


IC2-30FA3N04-31A0E20F2-000060941
132L6137
iC2-30, 變頻器,氣冷式
IC2-30FA3N04-31A0E20F2+ACBC
3~, 380-480 V AC
31 A, 15 kW/20 HP,IP20/開放類型
C2, 煞車斷路器
框架: MA04a
根據型號代碼的其他選項
型號:
IC2-30FA3N04-31A0E20F2+ACBC
這款小巧的通用變頻器,非常適合各式各樣的工業和 HVAC 應用。
即使在複雜應用中,也能提供無比的可靠性。
iC2-Micro 提供易用性、冷凝功能與簡易的試運行,且完全內含於一個強大的小型 套件中。