IC2-30FA3N04-09A0E20F2-000060937

132L6133

iC2-30, 變頻器,氣冷式
IC2-30FA3N04-09A0E20F2+ACBC
3~, 380-480 V AC
9.0 A, 4.0 kW/5 HP,IP20/開放類型
C2, 煞車斷路器
框架: MA02a
根據型號代碼的其他選項

型號: IC2-30FA3N04-09A0E20F2+ACBC
重新設定

產品詳情

總重 2.3 kg
淨重 1.6 kg
Volume 0 l
EAN 5714853456758

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL 全球 (標準)
產品系列 IC2-30 iC2-30
產品類型 FA 變頻器,氣冷式
產品功能 3N 3~
主電源電壓 04 380-480 V AC
電流額定值 -09A0 9.0 A
外殼等級 E20 IP20/開放類型
EMC 程度 F2 C2
煞車斷路器 +ACBC 煞車斷路器
產品系列 +DAMI iC2-Micro
自訂封裝檔案ID +EAXXXXXX 無客製化
產品軟體 ID +ECXXX 最新版本
機架大小 MA02A MA02a
額定功率 4K0 4.0 kW/5 HP
類別代碼 (第 1 部分) IC2-30FA3N04-09A0E20F2
類型代碼 (第 2 部分) -000060937
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
型號代碼01 IC2-30FA3N04-09A0E20F2
型號代碼02 +ACBC
計算淨重 [kg] 1.6
計算總重 [kg] 1.9
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-09A0E20F2
Salescode part 2 +ACBC
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
供應商 ERR01 無法判斷供應商

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality