IC2-30FA3N04-03A7E20F4-000060921

132L6118

iC2-30, 變頻器,氣冷式
IC2-30FA3N04-03A7E20F4+ACXX
3~, 380-480 V AC
3.7 A, 1.5 kW/2 HP,IP20/開放類型
C4, 沒有整合式煞車斷路器
框架: MA01a
根據型號代碼的其他選項

型號: IC2-30FA3N04-03A7E20F4+ACXX
重新設定

產品詳情

總重 1.338 kg
淨重 1.055 kg
Volume 0 l
EAN 5714853455591

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL 全球 (標準)
產品系列 IC2-30 iC2-30
產品類型 FA 變頻器,氣冷式
產品功能 3N 3~
主電源電壓 04 380-480 V AC
電流額定值 -03A7 3.7 A
外殼等級 E20 IP20/開放類型
EMC 程度 F4 C4
煞車斷路器 +ACXX 沒有整合式煞車斷路器
產品系列 +DAMI iC2-Micro
自訂封裝檔案ID +EAXXXXXX 無客製化
產品軟體 ID +ECXXX 最新版本
機架大小 MA01A MA01a
額定功率 1K5 1.5 kW/2 HP
類別代碼 (第 1 部分) IC2-30FA3N04-03A7E20F4
類型代碼 (第 2 部分) -000060921
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
型號代碼01 IC2-30FA3N04-03A7E20F4
型號代碼02 +ACXX
計算淨重 [kg] 1.1
計算總重 [kg] 1.3
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-03A7E20F4
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
供應商 ERR01 無法判斷供應商

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality