FC-103N450T4E54H2XLC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2528

頻率轉換器
FC-103N450T4E54H2XLC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N450)450 KW / 600 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / 類型 12
RFI 濾波器等級 A2
不含煞車斷路器
圖形化 LCP + USB
有塗層 PCB, 主電源斷開連接 + 保險絲
最新版本 - 標準軟體
無 A 選項, 無 B 選項
無 C1 選項, 無 D 選項
框架: E1H
根據型號代碼的其他選項

型號: FC-103N450T4E54H2XLC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

產品詳情

總重 295.3 kg
淨重 295 kg
Volume 0 l
EAN 5714853313266

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- VLT® Refrigeration Drive
系列 103 VLT Refrigeration Drive
額定功率 N450 (N450)450 KW / 600 HP
相位 T 三相
主電源電壓 4 380 - 480 VAC
外殼 E54 (E54) IP54 / 類型 12
RFI 濾波器 H2 RFI 濾波器等級 A2
煞車 - 安全停機 X 不含煞車斷路器
LCP L 圖形化 LCP + USB
PCB 塗層 C 有塗層 PCB
主電源選項 3 主電源斷開連接 + 保險絲
調諧 A X 標準進線口
調諧 B X 無調諧
軟體版本 SXXX 最新版本 - 標準軟體
軟體語言套裝 X 標準語言套裝
A 選項 AX 無 A 選項
B 選項 BX 無 B 選項
C0 選項 MCO CX 無 C0 選項
C1 選項 X 無 C1 選項
C 選項軟體 XX 無軟體選項
D 選項 DX 無 D 選項
機架大小 E1H E1H
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
類別代碼 (第 1 部分) FC-103N450T4E54H2XLC
類型代碼 (第 2 部分) 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
功率 110% (NO) [KW] 450
高度 [mm] 2000,0
不含 C 選項時的寬度 [mm] 600,0
深度 [mm] 510,0
含選項 A/B 時的深度 [mm] 510,0
kVA 554
功率損失 NO [W] 8783
功率損失 NO [W] 7969
連續式電流 (NO) [A] 800
間歇式電流 (NO) [A] 880
連續式電流 (NO) [A] 730
間歇式電流 (NO) [A] 803
計算總重 [kg] 295.3
計算淨重 [kg] 295
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
型號代碼01 FC-103N450T4E54H2XLC
型號代碼02 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality