FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX

132F0017

FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX

FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX

型號: FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX

產品詳情

總重 1.49 kg
淨重 1 kg
Volume 4.612 l
EAN 5702427357549

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive 系列 051 51
額定功率 PK37 (PK37) 0.37 KW / 0.50 HP
相位 T 三相
主電源電壓 4 380 - 480 VAC
外殼 E20 (E20) IP20 / 底架
RFI 濾波器 H3 (H3) RFI 等級 A1/B (C1)
煞車 - 安全停機 X 不含煞車斷路器
LCP X 無操作面板
PCB 塗層 C 有塗層 PCB
主電源選項 X 不含主電源選配裝置
調諧 A X 標準進線口
調諧 B X 無調諧
軟體版本 SXXX 最新版本 - 標準軟體
機架大小 M1 M1 機架
類別代碼 (第 1 部分) FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
型號代碼01 FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
計算總重 [kg] 1.4
計算淨重 [kg] 1.1
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
Recommended Plant ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality