FC-101P3K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9865

FC-101P3K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

变频器
FC-101P3K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 底架
RFI 等級 A1 (C2)
不含煞車斷路器
無操作面板
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
無 A 選項, 無 B 選項
無 C1 選項, 無 D 選項
外形尺寸: H2
根据型号代码的其他选项

型號: FC-101P3K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

產品詳情

總重 3.9 kg
淨重 3.6 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427807556

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- VLT® HVAC Drive FC-
系列 101 101
額定功率 P3K0 (P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP
相位 T 三相
主電源電壓 4 380 - 480 VAC
外殼 E20 (E20) IP20 / 底架
RFI 濾波器 H4 RFI 等級 A1 (C2)
煞車 - 安全停機 X 不含煞車斷路器
LCP X 無操作面板
PCB 塗層 C 有塗層 PCB
主電源選項 X 不含主電源選配裝置
調諧 A X 標準進線口
調諧 B X 無調諧
軟體版本 SXXX 最新版本 - 標準軟體
軟體語言套裝 X 標準語言套裝
A 選項 AX 無 A 選項
B 選項 BX 無 B 選項
C0 選項 MCO CX 無 C0 選項
C1 選項 X 無 C1 選項
C 選項軟體 XX 無軟體選項
D 選項 DX 無 D 選項
機架大小 H2 H2
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
類別代碼 (第 1 部分) FC-101P3K0T4E20H4XXC
類型代碼 (第 2 部分) XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
計算淨重 [kg] 3.7
計算總重 [kg] 4
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
型號代碼01 FC-101P3K0T4E20H4XXC
型號代碼02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality