FC-101PK75T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131L9862
变频器
FC-101PK75T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 底架
RFI 等級 A1 (C2)
不含煞車斷路器
無操作面板
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
無 A 選項, 無 B 選項
無 C1 選項, 無 D 選項
外形尺寸: H1
根据型号代码的其他选项
型號:
FC-101PK75T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
该变频器具有多种强大的标准和可选功能部件,它们的总体拥有成本低,绝对是 O EM 的理想选择。
VLT® HVAC Basic Drive FC 101 是采暖、通风、空调和简单压缩机应用的首选。 可选配 2 行数字屏或全图形显示屏。
VLT® Flow Drive FC 111 专注于泵和风机应用 。 它是中国 OEM 的理想选择,可 配备中文操作面板进行编程和监测设置。