FC-101P45KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131L9853
变频器
FC-101P45KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P45K) 45 KW / 60 HP, 三相
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / 底架
RFI 等級 A2 (C3)
不含煞車斷路器
無操作面板
無塗層的 PCB, 不含主電源選配裝置
無 A 選項, 無 B 選項
無 C1 選項, 無 D 選項
外形尺寸: H8
根据型号代码的其他选项
型號:
FC-101P45KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
该变频器具有多种强大的标准和可选功能部件,它们的总体拥有成本低,绝对是 O EM 的理想选择。
VLT® HVAC Basic Drive FC 101 是采暖、通风、空调和简单压缩机应用的首选。 可选配 2 行数字屏或全图形显示屏。
VLT® Flow Drive FC 111 专注于泵和风机应用 。 它是中国 OEM 的理想选择,可 配备中文操作面板进行编程和监测设置。