FC-101PK75T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9794

变频器
FC-101PK75T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, 三相
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / 底架
RFI 等級 A1 (C2)
不含煞車斷路器
無操作面板
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
無 A 選項, 無 B 選項
無 C1 選項, 無 D 選項
外形尺寸: H1
根据型号代码的其他选项

型號: FC-101PK75T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
重新設定

產品詳情

總重 2.5 Kilogram
淨重 2.3 Kilogram
Volume 16.53 Liter
EAN 5702427806832

 

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- VLT® HVAC Drive FC-
系列 101 101
額定功率 PK75 (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP
相位 T 三相
主電源電壓 2 200 - 240 VAC
外殼 E20 (E20) IP20 / 底架
RFI 濾波器 H4 RFI 等級 A1 (C2)
煞車 - 安全停機 X 不含煞車斷路器
LCP X 無操作面板
PCB 塗層 C 有塗層 PCB
主電源選項 X 不含主電源選配裝置
調諧 A X 標準進線口
調諧 B X 無調諧
軟體版本 SXXX 最新版本 - 標準軟體
軟體語言套裝 X 標準語言套裝
A 選項 AX 無 A 選項
B 選項 BX 無 B 選項
C0 選項 MCO CX 無 C0 選項
C1 選項 X 無 C1 選項
C 選項軟體 XX 無軟體選項
D 選項 DX 無 D 選項
機架大小 H1 H1
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
類別代碼 (第 1 部分) FC-101PK75T2E20H4XXC
類型代碼 (第 2 部分) XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
HELP CHAR H1T2
STAT NO 60264
Product Hierarchy 87D4560160264
產品視圖 (預設) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 2.4
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Gross Weight [kg] 2.7
Material Net Weight 2.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
型號代碼01 FC-101PK75T2E20H4XXC
型號代碼02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality