FC-202P5K5T4E55H1XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

131F3871

頻率轉換器
FC-202P5K5T4E55H1XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
VLT® AQUA Drive FC-202
(P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP, 三相
380 - 480 VAC, IP55 / 類型 12
(H1) RFI 等級 A1/B (C1)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A5
無 C1 選項, MCB-107 24 V DC 備用電源
PROFIBUS DP MCA 101, 無 B 選項

根據型號代碼的其他選項

型號: FC-202P5K5T4E55H1XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

產品詳情

總重 13.11 kg
淨重 12.49 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427435667

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- VLT® AQUA Drive FC-
系列 202 202
額定功率 P5K5 (P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP
相位 T 三相
主電源電壓 4 380 - 480 VAC
外殼 E55 IP55 / 類型 12
RFI 濾波器 H1 (H1) RFI 等級 A1/B (C1)
煞車 - 安全停機 X 不含煞車斷路器
LCP G 圖形操作面板
PCB 塗層 C 有塗層 PCB
主電源選項 X 不含主電源選配裝置
調諧 A X 標準進線口
調諧 B X 無調諧
軟體版本 SXXX 最新版本 - 標準軟體
軟體語言套裝 X 標準語言套裝
A 選項 A0 PROFIBUS DP MCA 101
B 選項 BX 無 B 選項
C0 選項 MCO CX 無 C0 選項
C1 選項 X 無 C1 選項
C 選項軟體 XX 無軟體選項
D 選項 D0 MCB-107 24 V DC 備用電源
機架大小 A5 A5
類別代碼 (第 1 部分) FC-202P5K5T4E55H1XGC
類型代碼 (第 2 部分) XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
產品目錄 GLBL 全球 (標準)
功率 150% (HO) [KW] 5.5
功率 110% (NO) [KW] 5.5
高度 [mm] 420,0
不含 C 選項時的寬度 [mm] 242,0
深度 [mm] 200,0
含選項 A/B 時的深度 [mm] 200,0
kVA 9.01
功率損失 NO [W] 187
功率損失 NO [W] 187
功率損失 HO [W] 187
功率損失 HO [W] 187
連續式電流 (NO) [A] 13
間歇式電流 (NO) [A] 14.3
連續式電流 (NO) [A] 11
間歇式電流 (NO) [A] 12.1
連續式電流 (HO) [A] 13
間歇式電流 (HO) [A] 19.5
連續式電流 (HO) [A] 11
間歇式電流 (HO) [A] 16.5
計算總重 [kg] 13.11
計算淨重 [kg] 12.49
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
型號代碼01 FC-202P5K5T4E55H1XGC
型號代碼02 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality