FC-202P11KT4E55H3XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F2641

頻率轉換器
FC-202P11KT4E55H3XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P11K) 11 KW / 15 HP, 三相
380 - 480 VAC, IP55 / 類型 12
(H3) RFI 等級 A1/B (C1)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB, 主電源斷開連接
最新版本 - 標準軟體
框架: B1
無 C1 選項, 無 D 選項
無 A 選項, 無 B 選項

根據型號代碼的其他選項

型號: FC-202P11KT4E55H3XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

產品詳情

總重 22.16 kg
淨重 21.21 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427422049

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- VLT® AQUA Drive FC-
系列 202 202
額定功率 P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
相位 T 三相
主電源電壓 4 380 - 480 VAC
外殼 E55 IP55 / 類型 12
RFI 濾波器 H3 (H3) RFI 等級 A1/B (C1)
煞車 - 安全停機 X 不含煞車斷路器
LCP G 圖形操作面板
PCB 塗層 X 無塗層的 PCB
主電源選項 1 主電源斷開連接
調諧 A X 標準進線口
調諧 B X 無調諧
軟體版本 SXXX 最新版本 - 標準軟體
軟體語言套裝 X 標準語言套裝
A 選項 AX 無 A 選項
B 選項 BX 無 B 選項
C0 選項 MCO CX 無 C0 選項
C1 選項 X 無 C1 選項
C 選項軟體 XX 無軟體選項
D 選項 DX 無 D 選項
機架大小 B1 B1
類別代碼 (第 1 部分) FC-202P11KT4E55H3XGX
類型代碼 (第 2 部分) 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
產品目錄 GLBL 全球 (標準)
功率 160% (HO) [KW] 7.5
功率 110% (NO) [KW] 11
高度 [mm] 494,0
不含 C 選項時的寬度 [mm] 243,0
深度 [mm] 261,0
含選項 A/B 時的深度 [mm] 261,0
kVA 16.6
功率損失 NO [W] 392
功率損失 NO [W] 392
功率損失 HO [W] 291
功率損失 HO [W] 291
連續式電流 (NO) [A] 24
間歇式電流 (NO) [A] 26.4
連續式電流 (NO) [A] 21
間歇式電流 (NO) [A] 23.1
連續式電流 (HO) [A] 16
間歇式電流 (HO) [A] 25.6
連續式電流 (HO) [A] 14.5
間歇式電流 (HO) [A] 23.2
計算總重 [kg] 22.16
計算淨重 [kg] 21.21
訂單列 - 工廠 B901
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
型號代碼01 FC-202P11KT4E55H3XGX
型號代碼02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality