FC-202PK37T4P55H3XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
131F2604
頻率轉換器
FC-202PK37T4P55H3XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP, 三相
380 - 480 VAC, (P55) IP55 / 類型 12 背板
(H3) RFI 等級 A1/B (C1)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB, 主電源斷開連接
最新版本 - 標準軟體
框架: A5
無 C1 選項, 無 D 選項
無 A 選項, 無 B 選項
根據型號代碼的其他選項
型號:
FC-202PK37T4P55H3XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Danfoss VLT® AQUA Drive is dedicated to water and wastewater applications. With a wide range of powerful standard and optional features, the VLT® AQUA Drive provides the lowest overall cost of ownership for water and wastewater applications.