FC-202P5K5T2E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9233

頻率轉換器
FC-202P5K5T2E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP, 三相
200 - 240 VAC, IP55 / 類型 12
RFI 等級 A2 (C3)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: B1
無 C1 選項, 無 D 選項
無 A 選項, 無 B 選項

根據型號代碼的其他選項

型號: FC-202P5K5T2E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

產品詳情

總重 20.44 kg
淨重 19.49 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427382367

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- VLT® AQUA Drive FC-
系列 202 202
額定功率 P5K5 (P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP
相位 T 三相
主電源電壓 2 200 - 240 VAC
外殼 E55 IP55 / 類型 12
RFI 濾波器 H2 RFI 等級 A2 (C3)
煞車 - 安全停機 X 不含煞車斷路器
LCP G 圖形操作面板
PCB 塗層 X 無塗層的 PCB
主電源選項 X 不含主電源選配裝置
調諧 A X 標準進線口
調諧 B X 無調諧
軟體版本 SXXX 最新版本 - 標準軟體
軟體語言套裝 X 標準語言套裝
A 選項 AX 無 A 選項
B 選項 BX 無 B 選項
C0 選項 MCO CX 無 C0 選項
C1 選項 X 無 C1 選項
C 選項軟體 XX 無軟體選項
D 選項 DX 無 D 選項
機架大小 B1 B1
類別代碼 (第 1 部分) FC-202P5K5T2E55H2XGX
類型代碼 (第 2 部分) XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
功率 160% (HO) [KW] 3.7
功率 110% (NO) [KW] 5.5
高度 [mm] 494,0
不含 C 選項時的寬度 [mm] 243,0
深度 [mm] 261,0
含選項 A/B 時的深度 [mm] 261,0
kVA 8.72
功率損失 NO [W] 310
功率損失 HO [W] 239
連續式電流 (NO) [A] 24.2
間歇式電流 (NO) [A] 26.6
連續式電流 (HO) [A] 16.7
間歇式電流 (HO) [A] 26.7
計算總重 [kg] 20.44
計算淨重 [kg] 19.49
訂單列 - 工廠 B901
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
型號代碼01 FC-202P5K5T2E55H2XGX
型號代碼02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality