FC-202P1K1T2E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131B9163
頻率轉換器
FC-202P1K1T2E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP, 三相
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / 底架
RFI 等級 A2 (C3)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A2
無 C1 選項, 無 D 選項
無 A 選項, 無 B 選項
根據型號代碼的其他選項
型號:
FC-202P1K1T2E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Danfoss VLT® AQUA Drive is dedicated to water and wastewater applications. With a wide range of powerful standard and optional features, the VLT® AQUA Drive provides the lowest overall cost of ownership for water and wastewater applications.