FC-202P7K5T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131B8954
頻率轉換器
FC-202P7K5T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP
三相 380 - 480 VAC (E20) IP20 / 底架
RFI 等級 A2 (C3)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
有塗層 PCB 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A3
無 A 選項 無 B 選項
無 C1 選項 無 D 選項
根據型號代碼的其他選項
型號:
FC-202P7K5T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Danfoss VLT® AQUA Drive is dedicated to water and wastewaterapplications. With a wide range of powerful standard and optionalfeatures, the VLT® AQUA Drive provides the lowest overall cost ofownership for water and wastewater applications.