FC-202P5K5T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131B8944
頻率轉換器
FC-202P5K5T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP,
三相, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / 底架
RFI 等級 A2 (C3)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A3
無 A 選項FC_B_OPTIONFC_C1_OPTIONSFC_D_OPTIONLBL_ATEX_CLASS01LBL_ATEX_CLASS02
根據型號代碼的其他選項
Typbezeichnung:
FC-202P5K5T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Danfoss VLT® AQUA Drive is dedicated to water and wastewaterapplications. With a wide range of powerful standard and optionalfeatures, the VLT® AQUA Drive provides the lowest overall cost ofownership for water and wastewater applications.