FC-202P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8920

頻率轉換器
FC-202P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P4K0) 4.0 KW / 5.0 HP,
三相, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / 底架
RFI 等級 A2 (C3)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A2
無 A 選項FC_B_OPTIONFC_C1_OPTIONSFC_D_OPTIONLBL_ATEX_CLASS01LBL_ATEX_CLASS02
根據型號代碼的其他選項

Model code: FC-202P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Re-configure

Product details

總重 4.936 Kilogram
淨重 4.09 Kilogram
EAN 5702427378995

 

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- VLT® AQUA Drive FC-
系列 202 202
額定功率 P4K0 (P4K0) 4.0 KW / 5.0 HP
相位 T 三相
主電源電壓 4 380 - 480 VAC
外殼 E20 (E20) IP20 / 底架
RFI 濾波器 H2 RFI 等級 A2 (C3)
煞車 - 安全停機 X 不含煞車斷路器
LCP G 圖形操作面板
PCB 塗層 X 無塗層的 PCB
主電源選項 X 不含主電源選配裝置
調諧 A X 標準進線口
調諧 B X 無調諧
軟體版本 SXXX 最新版本 - 標準軟體
軟體語言套裝 X 標準語言套裝
A 選項 AX 無 A 選項
B 選項 BX 無 B 選項
C0 選項 MCO CX 無 C0 選項
C1 選項 X 無 C1 選項
C 選項軟體 XX 無軟體選項
D 選項 DX 無 D 選項
機架大小 A2 A2
類別代碼 (第 1 部分) FC-202P4K0T4E20H2XGX
類型代碼 (第 2 部分) XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
功率 150% (HO) [KW] 4 4
功率 110% (NO) [KW] 4 4
高度 [mm] 268,0 268,0
不含 C 選項時的寬度 [mm] 90,0 90,0
含兩個 C 選項時的寬度 [mm] 150,0 150,0
深度 [mm] 205,0 205,0
含選項 A/B 時的深度 [mm] 220,0 220,0
kVA 6.93 6.93
功率損失 NO [W] 124 124
功率損失 NO [W] 124 124
功率損失 HO [W] 124 124
功率損失 HO [W] 124 124
連續式電流 (NO) [A] 10 10
間歇式電流 (NO) [A] 11 11
連續式電流 (NO) [A] 8.2 8.2
間歇式電流 (NO) [A] 9.02 9.02
連續式電流 (HO) [A] 10 10
間歇式電流 (HO) [A] 15 15
連續式電流 (HO) [A] 8.2 8.2
間歇式電流 (HO) [A] 12.3 12.3
Calculated Gross Weight [kg] 4.936
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 4.09
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
供應商 ERR01 無法判斷供應商
Recommended Factory ERR01 Cannot Determine Vendor
Modelcode01 FC-202P4K0T4E20H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality