FC-202P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131B8903
頻率轉換器
FC-202P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP,
三相, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / 底架
RFI 等級 A2 (C3)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A2
無 A 選項FC_B_OPTIONFC_C1_OPTIONSFC_D_OPTIONLBL_ATEX_CLASS01LBL_ATEX_CLASS02
根據型號代碼的其他選項
型號:
FC-202P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Danfoss VLT® AQUA Drive is dedicated to water and wastewaterapplications. With a wide range of powerful standard and optionalfeatures, the VLT® AQUA Drive provides the lowest overall cost ofownership for water and wastewater applications.