FC-102P2K2T4E55H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0

131B3601

頻率轉換器
FC-102P2K2T4E55H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0
VLT® HVAC Drive FC-102
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP, 三相
380 - 480 VAC, IP55 / 類型 12
RFI 等級 A2 (C3)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A5
無 C1 選項, MCB-107 24 V DC 備用電源
LonWorks MCA 108, MCB-101 一般用途 I/O

根據型號代碼的其他選項

型號: FC-102P2K2T4E55H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0

產品詳情

總重 12.6 kg
淨重 12.3 kg
Volume 0 l
EAN 5710107103737

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- VLT® HVAC Drive FC-
系列 102 102
額定功率 P2K2 (P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP
相位 T 三相
主電源電壓 4 380 - 480 VAC
外殼 E55 IP55 / 類型 12
RFI 濾波器 H2 RFI 等級 A2 (C3)
煞車 - 安全停機 X 不含煞車斷路器
LCP G 圖形操作面板
PCB 塗層 X 無塗層的 PCB
主電源選項 X 不含主電源選配裝置
調諧 A X 標準進線口
調諧 B X 無調諧
軟體版本 SXXX 最新版本 - 標準軟體
軟體語言套裝 X 標準語言套裝
A 選項 AG LonWorks MCA 108
B 選項 BK MCB-101 一般用途 I/O
C0 選項 MCO CX 無 C0 選項
C1 選項 X 無 C1 選項
C 選項軟體 XX 無軟體選項
D 選項 D0 MCB-107 24 V DC 備用電源
機架大小 A5 A5
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
類別代碼 (第 1 部分) FC-102P2K2T4E55H2XGX
類型代碼 (第 2 部分) XXXSXXXXAGBKCXXXXD0
功率 110% (NO) [KW] 2.2
高度 [mm] 420,0
不含 C 選項時的寬度 [mm] 242,0
深度 [mm] 200,0
含選項 A/B 時的深度 [mm] 200,0
kVA 3.88
功率損失 NO [W] 88
功率損失 NO [W] 88
連續式電流 (NO) [A] 5.6
間歇式電流 (NO) [A] 6.16
連續式電流 (NO) [A] 4.8
間歇式電流 (NO) [A] 5.28
計算總重 [kg] 12.9
計算淨重 [kg] 12.6
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
型號代碼01 FC-102P2K2T4E55H2XGX
型號代碼02 XXXSXXXXAGBKCXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality