FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B2022

頻率轉換器
FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
0.55 KW / 0.75 HP, 三相
380 - 500 VAC, IP55 / 類型 12
(H1) RFI 等級 A1/B (C1)
煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A5
無 C1 選項, 無 D 選項
無 A 選項, 無 B 選項

根據型號代碼的其他選項

型號: FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
重新設定

產品詳情

總重 11.68 kg
淨重 11.06 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427166882

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- VLT® AutomationDrive FC-
系列 302 302
額定功率 PK55 0.55 KW / 0.75 HP
相位 T 三相
主電源電壓 5 380 - 500 VAC
外殼 E55 IP55 / 類型 12
RFI 濾波器 H1 (H1) RFI 等級 A1/B (C1)
煞車 - 安全停機 B 煞車斷路器
LCP G 圖形操作面板
PCB 塗層 X 無塗層的 PCB
主電源選項 X 不含主電源選配裝置
調諧 A X 標準進線口
調諧 B X 無調諧
軟體版本 SXXX 最新版本 - 標準軟體
軟體語言套裝 X 標準語言套裝
A 選項 AX 無 A 選項
B 選項 BX 無 B 選項
C0 選項 MCO CX 無 C0 選項
C1 選項 X 無 C1 選項
C 選項軟體 XX 無軟體選項
D 選項 DX 無 D 選項
機架大小 A5 A5
類別代碼 (第 1 部分) FC-302PK55T5E55H1BGX
類型代碼 (第 2 部分) XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
功率 160% (HO) [KW] 0.55
高度 [mm] 420,0
不含 C 選項時的寬度 [mm] 242,0
深度 [mm] 200,0
含選項 A/B 時的深度 [mm] 200,0
kVA 1.25
功率損失 HO [W] 42
功率損失 HO [W] 42
連續式電流 (HO) [A] 1.8
間歇式電流 (HO) [A] 2.88
連續式電流 (HO) [A] 1.6
間歇式電流 (HO) [A] 2.56
計算總重 [kg] 11.68
計算淨重 [kg] 11.06
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
型號代碼01 FC-302PK55T5E55H1BGX
型號代碼02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality