FC-302P2K2T6E20HXXGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0178

頻率轉換器
FC-302P2K2T6E20HXXGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP, 三相
525 - 600 VAC, (E20) IP20 / 底架
不帶 RFI 濾波器
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A3
無 C1 選項, 無 D 選項
無 A 選項, 無 B 選項

根據型號代碼的其他選項

型號: FC-302P2K2T6E20HXXGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

產品詳情

總重 6.57 kg
淨重 6.04 kg
Volume 29.754 l
EAN 5702427096653

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- VLT® AutomationDrive FC-
系列 302 302
額定功率 P2K2 (P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP
相位 T 三相
主電源電壓 6 525 - 600 VAC
外殼 E20 (E20) IP20 / 底架
RFI 濾波器 HX 不帶 RFI 濾波器
煞車 - 安全停機 X 不含煞車斷路器
LCP G 圖形操作面板
PCB 塗層 X 無塗層的 PCB
主電源選項 X 不含主電源選配裝置
調諧 A X 標準進線口
調諧 B X 無調諧
軟體版本 SXXX 最新版本 - 標準軟體
軟體語言套裝 X 標準語言套裝
A 選項 AX 無 A 選項
B 選項 BX 無 B 選項
C0 選項 MCO CX 無 C0 選項
C1 選項 X 無 C1 選項
C 選項軟體 XX 無軟體選項
D 選項 DX 無 D 選項
機架大小 A3 A3
類別代碼 (第 1 部分) FC-302P2K2T6E20HXXGX
類型代碼 (第 2 部分) XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
功率 160% (HO) [KW] 2.2
高度 [mm] 268,0
不含 C 選項時的寬度 [mm] 130,0
含兩個 C 選項時的寬度 [mm] 190,0
深度 [mm] 205,0
含選項 A/B 時的深度 [mm] 220,0
kVA 3.88
功率損失 HO [W] 92
功率損失 HO [W] 92
連續式電流 (HO) [A] 4.1
間歇式電流 (HO) [A] 6.56
連續式電流 (HO) [A] 3.9
間歇式電流 (HO) [A] 6.24
計算總重 [kg] 6.57
計算淨重 [kg] 6.04
供應商 ERR01 無法判斷供應商
型號代碼01 FC-302P2K2T6E20HXXGX
型號代碼02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality