FC-302P2K2T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0158

頻率轉換器
FC-302P2K2T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP, 三相
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / 底架
RFI 等級 A2 (C3)
煞車斷路器
圖形操作面板
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A2
無 C1 選項, 無 D 選項
無 A 選項, 無 B 選項

根據型號代碼的其他選項

型號: FC-302P2K2T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

產品詳情

總重 4.58 kg
淨重 4.06 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427096431

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- VLT® AutomationDrive FC-
系列 302 302
額定功率 P2K2 (P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP
相位 T 三相
主電源電壓 5 380 - 500 VAC
外殼 E20 (E20) IP20 / 底架
RFI 濾波器 H2 RFI 等級 A2 (C3)
煞車 - 安全停機 B 煞車斷路器
LCP G 圖形操作面板
PCB 塗層 C 有塗層 PCB
主電源選項 X 不含主電源選配裝置
調諧 A X 標準進線口
調諧 B X 無調諧
軟體版本 SXXX 最新版本 - 標準軟體
軟體語言套裝 X 標準語言套裝
A 選項 AX 無 A 選項
B 選項 BX 無 B 選項
C0 選項 MCO CX 無 C0 選項
C1 選項 X 無 C1 選項
C 選項軟體 XX 無軟體選項
D 選項 DX 無 D 選項
機架大小 A2 A2
類別代碼 (第 1 部分) FC-302P2K2T5E20H2BGC
類型代碼 (第 2 部分) XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
功率 160% (HO) [KW] 2.2
高度 [mm] 268,0
不含 C 選項時的寬度 [mm] 90,0
含兩個 C 選項時的寬度 [mm] 150,0
深度 [mm] 205,0
含選項 A/B 時的深度 [mm] 220,0
kVA 3.88
功率損失 HO [W] 88
功率損失 HO [W] 88
連續式電流 (HO) [A] 5.6
間歇式電流 (HO) [A] 8.96
連續式電流 (HO) [A] 4.8
間歇式電流 (HO) [A] 7.68
計算總重 [kg] 4.58
計算淨重 [kg] 4.06
供應商 ERR01 無法判斷供應商
型號代碼01 FC-302P2K2T5E20H2BGC
型號代碼02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality