Terminal block for 95 mm2 cable

130B0303

Terminal block for 95 mm2 cable

產品詳情

總重 0.11 kg
淨重 0.11 kg
Volume 1.273 dm3
EAN 5710107575909

Connections

連接器 連接器馬達

SPARE PARTS FC 100 SERIES

主電源電壓 (4) 380 - 480 VAC
(6) 525 - 600 VAC
機架大小 C4
C2
煞車 - 安全停機 (B) 煞車斷路器
(D) 安全停機 + Pilz + 煞車
(U) 煞車斷路器 + 安全停機
相位 (T) 三相

SPARE PARTS FC 200 SERIES

主電源電壓 (4) 380 - 480 VAC
(5) 380 - 500 VAC
(6) 525 - 600 VAC
機架大小 C4
C2
煞車 - 安全停機 (B) 煞車斷路器
(D) 安全停機 + Pilz + 煞車
(U) 煞車斷路器 + 安全停機
相位 (T) 三相

SPARE PARTS FC 300 SERIES

主電源電壓 (4) 380 - 480 VAC
(5) 380 - 500 VAC
(6) 525 - 600 VAC
機架大小 C4
C2
煞車 - 安全停機 (B) 煞車斷路器
(D) 安全停機 + Pilz + 煞車
(U) 煞車斷路器 + 安全停機
相位 (T) 三相

SPARE PARTS FC 103 SERIES

DrivePro類別 零件
主電源電壓 (4) 380 - 480 VAC
(5) 380 - 500 VAC
(6) 525 - 600 VAC
機架大小 C4
C2
煞車 - 安全停機 (B) 煞車斷路器
(D) 安全停機 + Pilz + 煞車
(U) 煞車斷路器 + 安全停機
相位 (T) 三相

SPARE PARTS VLT 5000 SERIES

硬體配置 (EB) 帶煞車的擴展型
(SB) 帶煞車的標準型
額定功率 (102) 102
(072) 072

SPAREPARTS for FC-321

/Brake - Safe Stop Brake chopper
/Frame Size C4
C2
/Voltage Three phase 380-500 VAC
Three phase 525-600 VAC

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality