渦旋壓縮機, SH120A9ALC

120H0020

冷媒: R410A, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

產品詳情

總重 69.78 Kilogram
淨重 64 Kilogram
Volume 0.098 Cubic meter
EAN 5702424543464

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description SH120-9
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SH
In scope of WEEE No
IP 保護等級 IP54(附電纜封套)
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Model number SH120A9ALC
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-400/3/60
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product name CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
低側 TS [最大值] 55 °C
低側 TS [最小值] -35 °C
低側容積 13.6 L
低壓錶接口 Schrader
使用事業部 空調
充油量 [L] 3.3 L
冷媒 R410A
包裝寬度 [mm] 950 mm
包裝數量 8
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
包裝重量 [Kg] 544 kg
包裝長度 [mm] 1150 mm
包裝高度 [mm] 750 mm
原廠設置低壓 [bar] 0 bar
原廠設置高壓 [bar] 0 bar
吸氣口材料 -
吸氣接口高度 [mm] 278 mm
吸氣連接尺寸 [in] 1 3/8 in
吸氣連接管道尺寸 [in] 1 3/8 in
品牌技術 渦旋壓縮機
圖紙編號 8560003
型號 SH120
堵轉電流 (LRA)[A] 160 A
壓縮機電源 [V] 380/3/60
安裝扭矩 [Nm] 15 N-m
安裝標準 ODF
已發貨的安裝 安裝套件附橡膠墊、螺栓、螺帽、護套和墊圈
已發貨的油料 初始充油量
已發貨的說明 安裝說明
技術 渦旋
排氣接口高度 [mm] 509 mm
排氣連接尺寸 [in] 7/8 in
排氣連接管道尺寸 [in] 7/8 in
排氣量 [cm3] 116.9 cm³
接地扭矩 [Nm] 2 N-m
旋轉速度(60Hz [rpm] 3500 rpm
最大持續電流 (MCC) [A] 35 A
最大操作電流 [MOC] 29 A
標稱電壓低值(60Hz)[V] 380 V
標稱電壓高值(60Hz) [V] 380 V
每小時啟動次數 [Max] 12
油參考 160SZ
油平衡 1-3/4'' Rotolock
油類型 POE
測試低壓 [bar] [最大值] 33.3 bar
測試壓差 [bar] [Max] 37 bar
測試高壓 [bar] [最大值] 48.7 bar
產品名稱 Scroll compressor SH
產品群組 Hermetic compressors
直徑 [mm] 243 mm
相位 3
相同線圈三相壓縮機的線圈電阻 [Ohm] 0.72 Ohm
節能器 No
總高度 [mm] 540 mm
製冷劑充注量 [kg] [Max] 7.9 kg
製冷能力控制 固定速度
視液鏡安裝 螺紋
視液鏡扭矩 [Nm] 50 N-m
認証 CE 認証
UL
UKCA
連接類型 銅焊
配置代碼 單機
電壓範圍低值(60Hz)[V] 342 V
電壓範圍高值(60Hz) [V] 418 V
電源扭矩 [Nm] 3 N-m
電源連接 螺絲 4.8 mm
頻率 [Hz] 60
額定負載電流 (RLA) [A] 25 A
顏色
馬達保護 內置超載保護器
高側 TS [最大值] 150 °C
高側 TS [最小值] -35 °C
高側容積 0.7 L
高壓錶接口
黏度 [cP] 32 cP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality