Compressor

117U5025

啟動電容

產品詳情

總重 0.101 Kilogram
淨重 0.087 Kilogram
Volume 0.192 Liter
EAN 5702428585897

 

Contain batteries No
Description 啟動電容
Family Electrical component
REACH Candidate List substances No
包裝數量 1
品牌技術 Reciprocating accessories
型號 Start capacitor
產品名稱 Compressor
產品群組 Reciprocating accessories
認証 CQC
連接尺寸 [in] 1/4 in
連接尺寸 [mm] 6 mm
電容B電壓 [V] 125 V
電容容量 A 280 µF
電容容量 B 280,0 uF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality