OP-MCGC015SCA04G

114X0451

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R134a; R513A, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50

產品詳情

總重 24.8 Kilogram
淨重 24 Kilogram
Volume 72.789 Liter
EAN 5702428565875

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC15GX
Description OP-MCGC015SCA04G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
In scope of WEEE and contain batteries No
Model number OP-MCGC015SCA04G
REACH Candidate List substances No
UK RoHS compliance Out of scope
使用事業部 中背壓
儲液器認證 UL
冷凝器型號 BG_4/5
冷媒 R134a
R513A
吸氣連接尺寸 [in] 3/8 in
型號 Optyma™ A04
壓縮機電源 [V] 230/1/50
應用 MBP
技術 往復式
標稱電壓高值(60Hz) [V] 240 V
流量 @ 50Hz [m³/h] 850 m³/h
液體管路接口 [in] 1/4 in
版本 A04
產品名稱 Bare unit
產品群組 Condensing Units
相位 1
相位數(壓縮機) 1
相位數(風扇) 1
聲功率 50Hz [db(A)] 64 dBA
認証 CE 認証
EAC
速度平台 Fixed-speed
電壓 50Hz [V] 220 V
電壓 50Hz [V] [最大值] 240 V
電壓範圍低值(60Hz)[V] 220 V
電氣規範 G
頻率 [Hz] 50 Hz
風扇功耗 50Hz [W] 55 W
風扇功耗 60Hz [W] 53 W
風扇數量 1
風扇葉片尺寸 [mm] 254 mm
風扇輸出功率 50Hz [W] 16 W
風扇輸出功率 60Hz [W] 16 W
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Max] 240 V
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Min] 220 V
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Max] 240 V
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Min] 220 V
風扇電流 50Hz [A] 0.39 A
風扇電流 60Hz [A] 0.35 A
風扇電源 [V/Ph/Hz] 230/1/50

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality