MBT 9110, 0 °C - 100 °C

097U0071

傳送器類型: 電流隔離, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, null: -200 - 850, 輸出信號: 4 - 20

產品詳情

總重 0.065 Kilogram
淨重 0.043 Kilogram
Volume 0.513 Liter
EAN 5702428800778

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 7 V
傳感器設定範圍 [°C] [最大值] 100 °C
傳感器設定範圍 [°C] [最小值] 0 °C
傳感器設定範圍 [°F] [最大值] 212 °F
傳感器設定範圍 [°F] [最小值] 32 °F
傳送器類型 電流隔離
包裝數量 12 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBT 9110
外殼等級 IP IP54
感測元件數 [pc] 1 pc
感測元件電阻 [Ohm] 100
感測元件類型 Pt
最大的環境溫度 85 °C
最大的環境溫度 185 °F
溫度範圍 [°C] [最大值] 850 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -200 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 1562 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -328 °F
產品名稱 Temperature transmitter
產品群組 Sensors
終端數量 2 pc
置入類型 固定
輸出訊號 [mA] [最大值] 20 mA
輸出訊號 [mA] [最小值] 4 mA
電氣接頭尺寸 2 端子
電氣連接 Output 2 wire
電線數量 3 pc
類型名稱 MBT 9110-000B-H110

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality